10323489
008773023243
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 85,4303 Kč |
| 50 - 999 | 54,3347 Kč |
| 1000 + | 42,6865 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hřídele | 1.417 in |
|---|---|
| Průměr hřídele | 36.0 mm |
| Délka hřídele | 14.0 mm |
| Délka hřídele | 0.551 in |
| Celková délka | 16.0 mm |
| Celková délka | 0.63 in |
| Tloušťka příruby | 0.079 in |
| Tloušťka příruby | 2.0 mm |
| Typ ložiska | Kluzné ložisko |
| Maximální provozní teplota | 120 °C |
| Maximální provozní teplota | 248 °F |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 32.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 1.26 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon) |
| Vnější průměr | 1.417 in |
| Vnější průměr | 36.0 mm |
| Norma | metrické |
| Průměr otvoru hřídele | 1.26 in |
| Průměr otvoru hřídele | 32.0 mm |
| Vnější průměr příruby | 1.772 in |
| Vnější průměr příruby | 45.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 1.417 in |
| Jmenovitý vnější průměr | 36.0 mm |
| Flanged | Ano |
| Vnitřní průměr | 1.26 in |
| Vnitřní průměr | 32.0 mm |
| Celkový průměr | 16.0 mm |
| Celkový průměr | 0.63 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |