Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 6.2 mm 18.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10049747

Staré objednací číslo:

008060659902

8900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 8,8129 Kč
500 - 999 6,7351 Kč
1000 + 5,4244 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

881,29 Kč

100 x 8,8129 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 9.1 mm
Celková délka 18.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 6.2 mm
Jmenovitý vnější průměr 9.1 mm
Vnitřní průměr 6.2 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás