Menu Vyhledávání

Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323274

Staré objednací číslo:

008731023243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 32,8533 Kč
250 - 999 20,9168 Kč
1000 + 16,4266 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 642,67 Kč

50 x 32,8533 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 14.0 mm
Délka hřídele 11.0 mm
Celková délka 12.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 12.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 14.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 12.0 mm
Vnější průměr příruby 20.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 14.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 12.0 mm
Celkový průměr 12.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás