Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Flanged Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
269,6342 Kč - 335,0428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
31,8281 Kč - 56,1731 Kč 10 Skladem
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
38,2052 Kč - 115,377 Kč 1510 Skladem
23.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
18,1977 Kč - 28,6682 Kč 300 Skladem
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
12,4382 Kč - 20,2086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
29,0992 Kč - 51,3472 Kč 50 Skladem
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
65,4803 Kč - 159,4853 Kč 30 Skladem
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
127,5423 Kč - 180,0961 Kč 380 Skladem
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
33,0489 Kč - 53,5447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
16,6465 Kč - 27,074 Kč 5700 Skladem
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
31,2248 Kč - 55,0959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
16,6465 Kč - 27,074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
11,9499 Kč - 19,4473 Kč 6900 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
28,1943 Kč - 49,7673 Kč 250 Skladem
14.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
10,5567 Kč - 23,2822 Kč 5200 Skladem
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
4,5817 Kč - 8,3592 Kč 5676 Skladem
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
11,5046 Kč - 18,7148 Kč 5300 Skladem
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
30,6216 Kč - 54,0474 Kč 50 Skladem
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
11,5046 Kč - 18,7148 Kč 36960 Skladem
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
10,4418 Kč - 16,9769 Kč 15000 Skladem
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 45.0 mm 50.0 mm černá

10179222

Cenové rozmezí
335,0428 Kč - 269,6342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    50.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    45.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    50.0 mm
Ložiska s přírubou 18.0 mm 12.0 mm černá

10179048

Cenové rozmezí
56,1731 Kč - 31,8281 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    18.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 20.0 mm 11.5 mm černá

10179062

Cenové rozmezí
115,377 Kč - 38,2052 Kč

Skladové zásoby
1510 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    20.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    23.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 6.0 mm černá

10178898

Cenové rozmezí
28,6682 Kč - 18,1977 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska s přírubou 12.4 mm 18.0 mm černá

10050194

Cenové rozmezí
20,2086 Kč - 12,4382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Celková délka
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.4 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    18.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 15.0 mm černá

10178959

Cenové rozmezí
51,3472 Kč - 29,0992 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 25.0 mm 21.5 mm černá

10179109

Cenové rozmezí
159,4853 Kč - 65,4803 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    28.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    25.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    28.0 mm
Ložiska s přírubou 35.0 mm 26.0 mm černá

10179185

Cenové rozmezí
180,0961 Kč - 127,5423 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    39.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    35.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    39.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 17.0 mm černá

10179031

Cenové rozmezí
53,5447 Kč - 33,0489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    18.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 22.0 mm černá

10050309

Cenové rozmezí
27,074 Kč - 16,6465 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Celková délka
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 12.0 mm černá

10179024

Cenové rozmezí
55,0959 Kč - 31,2248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    18.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 22.0 mm přírodní

10050293

Cenové rozmezí
27,074 Kč - 16,6465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Celková délka
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 10.0 mm přírodní

10050071

Cenové rozmezí
19,4473 Kč - 11,9499 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    11.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 12.0 mm černá

10178942

Cenové rozmezí
49,7673 Kč - 28,1943 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 18.3 mm 12.0 mm černá

10050408

Cenové rozmezí
23,2822 Kč - 10,5567 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    22.1 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    18.3 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    22.1 mm
Ložiska s přírubou 5.3 mm 5.0 mm černá

10049655

Cenové rozmezí
8,3592 Kč - 4,5817 Kč

Skladové zásoby
5676 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    7.3 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    5.3 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    7.3 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 10.0 mm černá

10050231

Cenové rozmezí
18,7148 Kč - 11,5046 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
Ložiska 14.0 mm 17.0 mm černá

10178980

Cenové rozmezí
54,0474 Kč - 30,6216 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 10.0 mm přírodní

10050224

Cenové rozmezí
18,7148 Kč - 11,5046 Kč

Skladové zásoby
36960 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    7.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 19.0 mm černá

10050170

Cenové rozmezí
16,9769 Kč - 10,4418 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm