Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 18.5 mm 7.5 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050385

Staré objednací číslo:

008180359902

17000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 20,5263 Kč
250 - 999 11,6018 Kč
1000 + 8,3806 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 026,32 Kč

50 x 20,5263 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 20.0 mm
Celková délka 7.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 18.5 mm
Jmenovitý vnější průměr 20.0 mm
Vnitřní průměr 18.5 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás