Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 20.0 mm 16.5 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele a velmi nízké tření a dobrou tepelnou propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10179079

Staré objednací číslo:

008757011442

4110 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 122,6562 Kč
50 - 999 65,7903 Kč
1000 + 40,6204 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 226,56 Kč

10 x 122,6562 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 23.0 mm
Celková délka 16.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
Průměr otvoru hřídele 20.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 23.0 mm
Vnitřní průměr 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás