Menu Vyhledávání

Ložiska 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323502

Staré objednací číslo:

008777023243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 91,4901 Kč
50 - 999 58,2184 Kč
1000 + 45,752 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

914,90 Kč

10 x 91,4901 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 39.0 mm
Délka hřídele 14.0 mm
Celková délka 16.0 mm
Tloušťka příruby 2.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 35.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 39.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 35.0 mm
Vnější průměr příruby 47.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 39.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 35.0 mm
Celkový průměr 16.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás