Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10322864

Staré objednací číslo:

008111019247

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 21,1399 Kč
500 - 999 16,4405 Kč
1000 + 12,9405 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 113,99 Kč

100 x 21,1399 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 12.0 mm
Délka hřídele 11.0 mm
Celková délka 12.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 90 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon)
Vnější průměr 12.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 10.0 mm
Vnější průměr příruby 18.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 12.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 10.0 mm
Celkový průměr 12.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás