Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 18.0 mm 25.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050361

Staré objednací číslo:

008180059902

3650 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 37,6642 Kč
250 - 999 22,7993 Kč
1000 + 17,082 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 883,21 Kč

50 x 37,6642 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 22.0 mm
Celková délka 25.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 18.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 22.0 mm
Vnitřní průměr 18.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás