10323090
008134019247
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 106,5781 Kč |
| 50 - 999 | 82,8584 Kč |
| 1000 + | 65,107 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hřídele | 34.0 mm |
|---|---|
| Průměr hřídele | 1.339 in |
| Délka hřídele | 35.0 mm |
| Délka hřídele | 1.378 in |
| Celková délka | 37.0 mm |
| Celková délka | 1.457 in |
| Tloušťka příruby | 0.079 in |
| Tloušťka příruby | 2.0 mm |
| Typ ložiska | Kluzné ložisko |
| Maximální provozní teplota | 90 °C |
| Maximální provozní teplota | 194 °F |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 30.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 1.181 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon) |
| Vnější průměr | 1.339 in |
| Vnější průměr | 34.0 mm |
| Norma | metrické |
| Průměr otvoru hřídele | 1.181 in |
| Průměr otvoru hřídele | 30.0 mm |
| Vnější průměr příruby | 1.654 in |
| Vnější průměr příruby | 42.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 34.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 1.339 in |
| Flanged | Ano |
| Vnitřní průměr | 1.181 in |
| Vnitřní průměr | 30.0 mm |
| Celkový průměr | 1.457 in |
| Celkový průměr | 37.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |