Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10323113

Staré objednací číslo:

008137019247

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 86,0656 Kč
50 - 999 66,9616 Kč
1000 + 52,5848 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

860,66 Kč

10 x 86,0656 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 39.0 mm
Délka hřídele 14.0 mm
Celková délka 16.0 mm
Tloušťka příruby 2.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 90 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 35.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon)
Vnější průměr 39.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 35.0 mm
Vnější průměr příruby 47.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 39.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 35.0 mm
Celkový průměr 16.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás