Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050583

Staré objednací číslo:

008320000002

540 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 138,9852 Kč
50 - 999 81,0456 Kč
1000 + 57,0889 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 389,85 Kč

10 x 138,9852 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 38.0 mm
Délka hřídele 35.0 mm
Celková délka 38.0 mm
Tloušťka příruby 3.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 32.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Vnější průměr 38.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 32.0 mm
Vnější průměr příruby 45.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 38.0 mm
Příruba Ano
Vnitřní průměr 32.0 mm
Celkový průměr 38.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás