Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 16.0 mm 15.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050347

Staré objednací číslo:

008160459902

1660 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 29,3532 Kč
500 - 999 22,2554 Kč
1000 + 18,6298 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 935,32 Kč

100 x 29,3532 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 22.0 mm
Celková délka 15.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 16.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 22.0 mm
Vnitřní průměr 16.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás