Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 8.0 mm 13.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10049891

Staré objednací číslo:

008080000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,151 Kč
500 - 999 8,6177 Kč
1000 + 6,6499 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 215,10 Kč

100 x 12,151 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 11.0 mm
Celková délka 13.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 8.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 11.0 mm
Vnitřní průměr 8.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás