Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10116388

Staré objednací číslo:

008104059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 19,8152 Kč
500 - 999 14,07 Kč
1000 + 10,8628 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 981,52 Kč

100 x 19,8152 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 12.0 mm
Délka hřídele 15.0 mm
Celková délka 17.0 mm
Tloušťka příruby 2.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 10.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Vnější průměr 12.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 10.0 mm
Vnější průměr příruby 16.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 16.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 10.0 mm
Celkový průměr 16.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás