10323014
008126019247
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 40,3554 Kč |
| 50 - 999 | 31,3612 Kč |
| 1000 + | 24,64 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hřídele | 23.0 mm |
|---|---|
| Průměr hřídele | 0.906 in |
| Celková délka | 0.453 in |
| Celková délka | 11.5 mm |
| Tloušťka příruby | 0.059 in |
| Tloušťka příruby | 1.5 mm |
| Typ ložiska | Kluzné ložisko |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 0.787 in |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 20.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon) |
| Vnější průměr | 23.0 mm |
| Vnější průměr | 0.906 in |
| Norma | metrické |
| Průměr otvoru hřídele | 20.0 mm |
| Průměr otvoru hřídele | 0.787 in |
| Vnější průměr příruby | 30.0 mm |
| Vnější průměr příruby | 1.181 in |
| Jmenovitý vnější průměr | 0.906 in |
| Jmenovitý vnější průměr | 23.0 mm |
| Flanged | Ano |
| Vnitřní průměr | 0.787 in |
| Vnitřní průměr | 20.0 mm |
| Celkový průměr | 0.453 in |
| Celkový průměr | 11.5 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |