Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 60.0 mm 50.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050644

Staré objednací číslo:

008600000002

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 219,1775 Kč
50 + 176,4191 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 191,78 Kč

10 x 219,1775 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 68.0 mm
Celková délka 50.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 60.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 68.0 mm
Vnitřní průměr 60.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás