Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 28.0 mm 33.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050545

Staré objednací číslo:

008280000002

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 139,0039 Kč
50 - 999 62,9812 Kč
1000 + 35,6917 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 390,04 Kč

10 x 139,0039 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 33.0 mm
Celková délka 33.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 28.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 33.0 mm
Vnitřní průměr 28.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás