Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10323021

Staré objednací číslo:

008127019247

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 43,8974 Kč
50 - 999 34,1082 Kč
1000 + 26,8153 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

438,97 Kč

10 x 43,8974 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 23.0 mm
Celková délka 16.5 mm
Tloušťka příruby 1.5 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Jmenovitý vnitřní průměr 20.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s aramidovým vláknem, polytetrafluorethylen (teflon)
Vnější průměr 23.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 20.0 mm
Vnější průměr příruby 30.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 23.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 20.0 mm
Celkový průměr 16.5 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás