Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 10.0 mm 15.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050019

Staré objednací číslo:

008100000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 15,6124 Kč
500 - 999 11,0737 Kč
1000 + 8,5602 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 561,24 Kč

100 x 15,6124 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 13.0 mm
Celková délka 15.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 10.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 13.0 mm
Vnitřní průměr 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás