10323427
008761023243
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 68,1608 Kč |
| 50 - 999 | 43,3535 Kč |
| 1000 + | 34,0526 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hřídele | 1.102 in |
|---|---|
| Průměr hřídele | 28.0 mm |
| Celková délka | 0.65 in |
| Celková délka | 16.5 mm |
| Tloušťka příruby | 0.059 in |
| Tloušťka příruby | 1.5 mm |
| Typ ložiska | Kluzné ložisko |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 25.0 mm |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 0.984 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon) |
| Vnější průměr | 1.102 in |
| Vnější průměr | 28.0 mm |
| Norma | metrické |
| Průměr otvoru hřídele | 0.984 in |
| Průměr otvoru hřídele | 25.0 mm |
| Vnější průměr příruby | 1.378 in |
| Vnější průměr příruby | 35.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 28.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 1.102 in |
| Flanged | Ano |
| Vnitřní průměr | 0.984 in |
| Vnitřní průměr | 25.0 mm |
| Celkový průměr | 0.65 in |
| Celkový průměr | 16.5 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |