Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 30.0 mm 35.0 mm přírodní

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050569

Staré objednací číslo:

008300000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 160,4189 Kč
50 - 999 86,0623 Kč
1000 + 53,0995 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 604,19 Kč

10 x 160,4189 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 35.0 mm
Celková délka 35.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 30.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 35.0 mm
Vnitřní průměr 30.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás