Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 12.0 mm 19.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050170

Staré objednací číslo:

008120059902

21100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 16,4824 Kč
500 - 999 12,6198 Kč
1000 + 10,1376 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 648,24 Kč

100 x 16,4824 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 16.0 mm
Celková délka 19.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 12.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 16.0 mm
Vnitřní průměr 12.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás