Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 20.0 mm 15.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050477

Staré objednací číslo:

008200359902

4450 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 34,0107 Kč
250 - 999 20,596 Kč
1000 + 15,4505 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 700,54 Kč

50 x 34,0107 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 25.0 mm
Celková délka 15.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 20.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 25.0 mm
Vnitřní průměr 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás