Menu Vyhledávání

Ložiska 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323359

Staré objednací číslo:

008747023243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 36,1442 Kč
250 - 999 22,9806 Kč
1000 + 18,0581 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 807,21 Kč

50 x 36,1442 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 18.0 mm
Délka hřídele 11.0 mm
Celková délka 12.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 16.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 18.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 16.0 mm
Vnější průměr příruby 24.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 18.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 16.0 mm
Celkový průměr 12.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás