Menu Vyhledávání

Ložiska 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323298

Staré objednací číslo:

008735023243

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 35,3076 Kč
250 - 999 22,4646 Kč
1000 + 17,6677 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 765,38 Kč

50 x 35,3076 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 14.0 mm
Délka hřídele 19.0 mm
Celková délka 20.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 12.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 14.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 12.0 mm
Vnější průměr příruby 20.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 14.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 12.0 mm
Celkový průměr 20.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás