Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 24.0 mm 30.0 mm černá

Tato polyamidová kluzná ložiska s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele.
Nové objednací číslo:

10050514

Staré objednací číslo:

008240059902

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 124,2319 Kč
50 - 999 56,308 Kč
1000 + 31,8772 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 242,32 Kč

10 x 124,2319 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 30.0 mm
Celková délka 30.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Průměr otvoru hřídele 24.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 30.0 mm
Vnitřní průměr 24.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás