Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 32.0 mm 16.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele a velmi nízké tření a dobrou tepelnou propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10179154

Staré objednací číslo:

008773011442

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 148,6348 Kč
50 + 96,3289 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 486,35 Kč

10 x 148,6348 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 36.0 mm
Celková délka 16.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
Průměr otvoru hřídele 32.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 36.0 mm
Vnitřní průměr 32.0 mm
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás