Menu Vyhledávání

Ložiska s přírubou 16.0 mm 12.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele a velmi nízké tření a dobrou tepelnou propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10179024

Staré objednací číslo:

008747011442

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 55,0959 Kč
250 - 999 38,7222 Kč
1000 + 31,2248 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 754,80 Kč

50 x 55,0959 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 18.0 mm
Celková délka 12.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
Průměr otvoru hřídele 16.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 18.0 mm
Vnitřní průměr 16.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás