10323335
008743023243
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 35,7259 Kč |
| 250 - 999 | 22,7295 Kč |
| 1000 + | 17,8489 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hřídele | 17.0 mm |
|---|---|
| Průměr hřídele | 0.669 in |
| Délka hřídele | 0.433 in |
| Délka hřídele | 11.0 mm |
| Celková délka | 0.472 in |
| Celková délka | 12.0 mm |
| Tloušťka příruby | 1.0 mm |
| Tloušťka příruby | 0.039 in |
| Typ ložiska | Kluzné ložisko |
| Maximální provozní teplota | 120 °C |
| Maximální provozní teplota | 248 °F |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 0.591 in |
| Jmenovitý vnitřní průměr | 15.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon) |
| Vnější průměr | 0.669 in |
| Vnější průměr | 17.0 mm |
| Norma | metrické |
| Průměr otvoru hřídele | 15.0 mm |
| Průměr otvoru hřídele | 0.591 in |
| Vnější průměr příruby | 0.906 in |
| Vnější průměr příruby | 23.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 17.0 mm |
| Jmenovitý vnější průměr | 0.669 in |
| Flanged | Ano |
| Vnitřní průměr | 0.591 in |
| Vnitřní průměr | 15.0 mm |
| Celkový průměr | 0.472 in |
| Celkový průměr | 12.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |