Menu Vyhledávání

Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm černá

Tato kluzná ložiska z polyamidu a PFTE s přírubou jsou vhodná pro DIN h6-H7. Vůle ložiska po montáži je přibližně 1 % průměru hřídele. Velmi nízké tření a dobrá tepelná propustnost, součinitel tření 0.11 (statisticky).
Nové objednací číslo:

10323144

Staré objednací číslo:

008705023243

1430 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 18,2121 Kč
500 - 999 11,5908 Kč
1000 + 9,106 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 821,21 Kč

100 x 18,2121 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hřídele 8.0 mm
Délka hřídele 3.0 mm
Celková délka 4.0 mm
Tloušťka příruby 1.0 mm
Typ ložiska Kluzné ložisko
Maximální provozní teplota 120 °C
Jmenovitý vnitřní průměr 6.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 se skelným vláknem, PTFE (teflon)
Vnější průměr 8.0 mm
Norma metrické
Průměr otvoru hřídele 6.0 mm
Vnější průměr příruby 12.0 mm
Jmenovitý vnější průměr 8.0 mm
Flanged Ano
Vnitřní průměr 6.0 mm
Celkový průměr 4.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás