Tato kluzná ložiska s přírubou mají univerzální využití, jsou odolná a mechanicky stálá. Provedení z polyamidu, polyamidu se skelným vláknem a PFTE (teflon) nebo polyamidu s uhlíkovým vláknem a PFTE (teflon) pro obzvlášť nízké tření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6596 Kč - 15,827 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
18,2534 Kč - 28,7397 Kč | 50 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
8,3109 Kč - 15,1577 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
8,3109 Kč - 15,1577 Kč | 100 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
13,3588 Kč - 21,7116 Kč | 2700 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
11,6018 Kč - 18,8809 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
26,4946 Kč - 46,756 Kč | 600 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
10,1376 Kč - 16,4824 Kč | 56 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ano
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||
13,8469 Kč - 22,4925 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ano
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
31,7936 Kč - 56,1128 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ano
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
17,1656 Kč - 27,889 Kč | 13790 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ano
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
18,6298 Kč - 29,3532 Kč | 7468 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||
8,3806 Kč - 20,5263 Kč | 10 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Ano
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||
17,082 Kč - 37,6642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
44,1344 Kč - 133,3656 Kč | 5 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
15,7573 Kč - 34,7777 Kč | 100 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
18,9785 Kč - 37,1483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
63,5731 Kč - 154,8401 Kč | 175 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ano
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
34,6521 Kč - 134,9552 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ano
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
129,475 Kč - 182,785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ano
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku