Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.
Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.
Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.
Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Vnější průměr příruby | Výška základny | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Vnější průměr základny | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8446 Kč - 3,9462 Kč | 3000 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.429 in
10.9 mm
|
||||
4,5041 Kč - 5,8427 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M12
|
0.508 in
12.9 mm
|
||||
2,7192 Kč - 4,3367 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
2,2192 Kč - 2,7397 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
#10. M5
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,8034 Kč - 0,9918 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
#2
|
0.169 in
4.3 mm
|
||||
1,017 Kč - 1,2554 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.043 in
1.1 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
0,5764 Kč - 0,7117 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#4
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||
0,8676 Kč - 1,0711 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||||
1,0641 Kč - 1,3139 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
||||
1,3674 Kč - 1,8412 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.091 in
2.3 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||
0,9469 Kč - 1,1692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
2,3325 Kč - 2,8797 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.543 in
13.8 mm
|
||||
0,9583 Kč - 1,1831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||||
1,0019 Kč - 1,2369 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.043 in
1.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1/4. M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
2,1927 Kč - 2,707 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.122 in
3.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
1,0019 Kč - 1,2369 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||||
1,8259 Kč - 2,2544 Kč | 1000 Skladem |
0.075 in
1.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||||
2,0019 Kč - 2,4713 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
0,9035 Kč - 1,1154 Kč | 1000 Skladem |
0.043 in
1.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#4. M3
|
0.154 in
3.9 mm
|
||||
0,6634 Kč - 0,819 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku