Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10334379
12SWS0802
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,1897 Kč |
| 5000 - 19999 | 1,0708 Kč |
| 20000 + | 0,9638 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 0.062 in |
|---|---|
| Výška základny | 1.6 mm |
| Vnější průměr příruby | 0.375 in |
| Vnější průměr příruby | 9.5 mm |
| Vnější průměr základny | 0.195 in |
| Vnější průměr základny | 5 mm |
| Minimální vnější průměr | 0.195 in |
| Minimální vnější průměr | 5 mm |
| Maximální vnější průměr | 0.375 in |
| Maximální vnější průměr | 9.5 mm |
| Vnitřní průměr | 0.171 in |
| Vnitřní průměr | 4.3 mm |
| Výška příruby | 0.031 in |
| Výška příruby | 0.8 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |