10331460
10SCM006010
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 1,0408 Kč |
2500 - 9999 | 0,9367 Kč |
10000 + | 0,8431 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 10.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.394 in |
Base Outside Diameter | 8.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.315 in |
Flange Height | 2.0 mm |
Flange Height | 0.079 in |
Flange Outside Diameter | 12.2 mm |
Flange Outside Diameter | 0.48 in |
Inside Diameter | 6.1 mm |
Inside Diameter | 0.24 in |
Thickness | 10.0 mm |
Thickness | 0.394 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M6 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku