10334249
12SWS0310
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 1,1154 Kč |
5000 - 19999 | 1,0039 Kč |
20000 + | 0,9035 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 6.3 mm |
---|---|
Base Height | 0.248 in |
Base Outside Diameter | 3.9 mm |
Base Outside Diameter | 0.154 in |
Flange Height | 1.1 mm |
Flange Height | 0.043 in |
Flange Outside Diameter | 6.3 mm |
Flange Outside Diameter | 0.248 in |
Inside Diameter | 3.1 mm |
Inside Diameter | 0.122 in |
Thickness | 7.5 mm |
Thickness | 0.295 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #4. M3 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku