10065846
083040200001
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 6,9723 Kč |
| 1000 + | 5,3826 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimální vnější průměr | 0.232 in |
|---|---|
| Minimální vnější průměr | 5.9 mm |
| Maximální vnější průměr | 0.409 in |
| Maximální vnější průměr | 10.4 mm |
| Vnitřní průměr | 4.1 mm |
| Vnitřní průměr | 0.161 in |
| Výška příruby | 0.091 in |
| Výška příruby | 2.3 mm |
| Typ podložky | Countersunk Insulation Washer |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |