10334287
12SWS0441
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 1,1248 Kč |
5000 - 19999 | 1,0123 Kč |
20000 + | 0,911 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 4.7 mm |
---|---|
Base Height | 0.185 in |
Base Outside Diameter | 5.9 mm |
Base Outside Diameter | 0.232 in |
Flange Height | 0.8 mm |
Flange Height | 0.031 in |
Flange Outside Diameter | 7.9 mm |
Flange Outside Diameter | 0.311 in |
Inside Diameter | 4.6 mm |
Inside Diameter | 0.181 in |
Thickness | 0.8 mm |
Thickness | 0.031 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #8 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku