10072851
1094670000VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 4,6166 Kč |
10000 + | 4,0344 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 7.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.276 in |
Base Outside Diameter | 16.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.63 in |
Flange Height | 3.0 mm |
Flange Height | 0.118 in |
Flange Outside Diameter | 20.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.787 in |
Inside Diameter | 10.1 mm |
Inside Diameter | 0.398 in |
Thickness | 3.0 mm |
Thickness | 0.118 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Bushing Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku