Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 0.320 in polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334638

Staré objednací číslo:

12SWS1211

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,0711 Kč
2500 - 9999 0,964 Kč
10000 + 0,8676 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

535,55 Kč

500 x 1,0711 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 3.5 mm
Vnější průměr příruby 15.9 mm
Vnější průměr základny 10.3 mm
Vnitřní průměr 8.1 mm
Výška příruby 1.7 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás