Menu Vyhledávání

Podložky izolační 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10055120

Staré objednací číslo:

018100000001

48500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,1275 Kč
1000 + 2,9562 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 063,75 Kč

500 x 4,1275 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální vnější průměr 10.9 mm
Maximální vnější průměr 18.0 mm
Vnitřní průměr 10.2 mm
Výška příruby 2.0 mm
Typ podložky Izolační pouzdro
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás