Menu Vyhledávání

Podložka EBF M6 6.3 mm 12.5 mm polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10217443

Staré objednací číslo:

16MLSW060125150

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,6604 Kč
5000 - 19999 0,5942 Kč
20000 + 0,535 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

660,40 Kč

1000 x 0,6604 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 1.3 mm
Vnější průměr základny 5.0 mm
Vnitřní průměr 6.3 mm
Výška příruby 1.5 mm
Kompatibilní velikosti šroubů M6
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás