Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10229033

Staré objednací číslo:

312081859935

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,8108 Kč
1000 + 3,7371 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 405,40 Kč

500 x 4,8108 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální vnější průměr 10.0 mm
Maximální vnější průměr 16.0 mm
Vnitřní průměr 6.4 mm
Výška příruby 2.3 mm
Typ podložky Izolační pouzdro
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás