10334300
12SWS0449
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,7117 Kč |
| 5000 - 19999 | 0,6406 Kč |
| 20000 + | 0,5764 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 0.8 mm |
|---|---|
| Výška základny | 0.031 in |
| Vnější průměr příruby | 0.313 in |
| Vnější průměr příruby | 8 mm |
| Vnější průměr základny | 0.219 in |
| Vnější průměr základny | 5.6 mm |
| Vnitřní průměr | 0.124 in |
| Vnitřní průměr | 3.1 mm |
| Výška příruby | 0.031 in |
| Výška příruby | 0.8 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |