Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10217467
16MLSW080160160
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,9452 Kč |
| 2500 - 9999 | 0,8507 Kč |
| 10000 + | 0,7657 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 1.5 mm |
|---|---|
| Výška základny | 0.059 in |
| Vnější průměr základny | 0.276 in |
| Vnější průměr základny | 7.0 mm |
| Minimální vnější průměr | 3.1 mm |
| Minimální vnější průměr | 0.122 in |
| Maximální vnější průměr | 0.63 in |
| Maximální vnější průměr | 16.0 mm |
| Vnitřní průměr | 8.2 mm |
| Vnitřní průměr | 0.323 in |
| Výška příruby | 0.063 in |
| Výška příruby | 1.6 mm |
| Kompatibilní velikosti šroubů | M8 |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |