10065839
083030200001
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 6,7212 Kč |
| 1000 + | 5,1874 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimální vnější průměr | 0.193 in |
|---|---|
| Minimální vnější průměr | 4.9 mm |
| Maximální vnější průměr | 0.323 in |
| Maximální vnější průměr | 8.2 mm |
| Vnitřní průměr | 0.122 in |
| Vnitřní průměr | 3.1 mm |
| Výška příruby | 0.067 in |
| Výška příruby | 1.7 mm |
| Typ podložky | Countersunk Insulation Washer |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |