Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 0.201 in polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334683

Staré objednací číslo:

12SWS2509

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,8601 Kč
5000 - 19999 2,5741 Kč
20000 + 2,3166 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 860,10 Kč

1000 x 2,8601 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 28.2 mm
Vnější průměr příruby 16.1 mm
Vnější průměr základny 10.8 mm
Vnitřní průměr 5.1 mm
Výška příruby 3.6 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás