10217474
16MLSW100196210
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,6961 Kč |
| 2500 - 9999 | 1,5266 Kč |
| 10000 + | 1,3739 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 1.6 mm |
|---|---|
| Výška základny | 0.063 in |
| Vnější průměr základny | 10.0 mm |
| Vnější průměr základny | 0.394 in |
| Výška příruby | 2.1 mm |
| Výška příruby | 0.083 in |
| Vnější průměr příruby | 19.6 mm |
| Vnější průměr příruby | 0.772 in |
| Vnitřní průměr | 10.0 mm |
| Vnitřní průměr | 0.394 in |
| Barva | přírodní |
| Kompatibilní velikosti šroubů | M10. 3/8 |
| Typ podložky | Pojistná a těsnicí podložka |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |