Menu Vyhledávání

Podložka EBF #10. M5 5.2 mm 10.4 mm polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10217429

Staré objednací číslo:

16MLSW050104140

900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,6371 Kč
5000 - 19999 0,5734 Kč
20000 + 0,5159 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

637,10 Kč

1000 x 0,6371 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 1.05 mm
Vnitřní průměr 5.2 mm
Výška příruby 1.4 mm
Kompatibilní velikosti šroubů #10. M5
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás