Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10016480

Staré objednací číslo:

MNI1/4-16

38000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 5,7033 Kč
10000 + 4,6714 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 703,30 Kč

1000 x 5,7033 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální vnější průměr 7.9 mm
Maximální vnější průměr 13.0 mm
Vnitřní průměr 6.6 mm
Výška příruby 1.7 mm
Typ podložky Izolační podložka
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás